Menu Search

ขารองรับ PCB กาวในตัว

มีในสต็อก

ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
50 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A ความกว้างฐาน ความหนาแผง ประเภทรูยึด A ความยาวฐาน ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
7.401 ฿ - 14.352 ฿ 19 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
28.6 mm
7.48 ฿ - 14.50 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
22.2 mm
7.893 ฿ - 15.308 ฿ 1035 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
22.2 mm
7.127 ฿ - 13.813 ฿ 1017 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
6.4 mm
11.665 ฿ - 22.616 ฿ 1130 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
9.5 mm
4.492 ฿ - 8.709 ฿ 1050 มีในสต็อก
2.54 mm
12.7 mm
Snap Lock
4.8 mm
7.132 ฿ - 13.827 ฿ 40 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
14.3 mm
7.582 ฿ - 14.704 ฿ 1030 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
25.4 mm
10.593 ฿ - 20.537 ฿ 80 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
12.7 mm
11.60 ฿ - 22.486 ฿ 1095 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
6.4 mm
5.401 ฿ - 10.473 ฿ 65 มีในสต็อก
2.54 mm
12.7 mm
Snap Lock
6.4 mm
4.747 ฿ - 9.206 ฿ 50 มีในสต็อก
2.54 mm
12.7 mm
Snap Lock
15.9 mm
9.359 ฿ - 10.371 ฿ 4038 มีในสต็อก
7.1 mm
17.8 mm
16.0 mm
4.979 ฿ - 9.642 ฿ 63 มีในสต็อก
2.54 mm
12.7 mm
Snap Lock
9.5 mm
5.582 ฿ - 6.185 ฿ 10610 มีในสต็อก
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
6.983 ฿ - 13.54 ฿ 1078 มีในสต็อก
3.2 mm
12.7 mm
Snap Lock
6.4 mm
8.083 ฿ - 15.674 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.2 mm
12.7 mm
Snap Lock
14.3 mm
6.914 ฿ - 13.405 ฿ 826 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
4.8 mm
7.331 ฿ - 14.213 ฿ 1030 มีในสต็อก
4.0 mm
17.8 mm
Snap Lock
14.3 mm
5.16 ฿ - 9.995 ฿ 85 มีในสต็อก
3.2 mm
12.7 mm
Snap Lock
7.9 mm
  • จาก 3
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in

CBSB-18-01A-RT

ช่วงราคา
14.352 ฿ - 7.401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    28.6 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

LCBSB-14-01A-RT

ช่วงราคา
14.50 ฿ - 7.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    22.2 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

CBSB-14-01A-RT

ช่วงราคา
15.308 ฿ - 7.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    22.2 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

CBSB-4-01A-RT

ช่วงราคา
13.813 ฿ - 7.127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

LCBSB-6-01A-RT

ช่วงราคา
22.616 ฿ - 11.665 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in

CBSBT-3-01A-RT

ช่วงราคา
8.709 ฿ - 4.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    2.54 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in

LCBSB-9-01A-RT

ช่วงราคา
13.827 ฿ - 7.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.3 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

CBSB-16-01A-RT

ช่วงราคา
14.704 ฿ - 7.582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.4 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

CBSB-8-01A-RT

ช่วงราคา
20.537 ฿ - 10.593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

LCBSB-4-01A-RT

ช่วงราคา
22.486 ฿ - 11.60 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1095 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

CBSBT-4-01A-RT

ช่วงราคา
10.473 ฿ - 5.401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    2.54 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

CBSBT-10-01A-RT

ช่วงราคา
9.206 ฿ - 4.747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    2.54 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm | 0.63 in

PSB-16M-01A2-RT

ช่วงราคา
10.371 ฿ - 9.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.1 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    16.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

CBSBT-6-01A-RT

ช่วงราคา
9.642 ฿ - 4.979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    2.54 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานกาว - ; ; ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in

PSB-6M-01A2-RT

ช่วงราคา
6.185 ฿ - 5.582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.1 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

LCBSBM-4-01A-RT

ช่วงราคา
13.54 ฿ - 6.983 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1078 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.2 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in

LCBSBM-9-01A-RT

ช่วงราคา
15.674 ฿ - 8.083 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.2 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.3 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in

CBSB-3-01A-RT

ช่วงราคา
13.405 ฿ - 6.914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
826 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in

CBSB-9-01A-RT

ช่วงราคา
14.213 ฿ - 7.331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.3 mm
ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in

LCBSBM-5-01A-RT

ช่วงราคา
9.995 ฿ - 5.16 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดด้วยกาว
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.2 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.9 mm