Menu Search

ฐานกาว - ความยาวฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

ตัวรองรับฐานกาวสีธรรมชาตินี้เป็นแบบไม่ล็อกและทำจากไนลอนมาตรฐาน UL94 V-2 มีสเปเซอร์ความยาว 0.250 นิ้ว ซึ่งสอดเข้ารูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.157 นิ้วบนแผงความหนาได้สูงสุด 0.062 นิ้ว ฐานมีขนาด 0.700 นิ้ว x 0.700 นิ้ว
รหัสรายการ:

CBSB-4-01A-RT

1017 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 999 13.813 ฿
1000 - 9999 7.893 ฿
10000 - 39999 7.494 ฿
40000 + 7.127 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

13.81 ฿

1 x 13.813 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B ตัวยึดด้วยกาว
ความกว้างฐาน 17.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุฐาน กาวอะคริลิก
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา