| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 999 | 8.709 ฿ |
| 1000 - 9999 | 4.979 ฿ |
| 10000 - 39999 | 4.733 ฿ |
| 40000 + | 4.492 ฿ |
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
|---|---|
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดด้วยกาว |
| ความกว้างฐาน | 12.7 mm |
| ความกว้างฐาน | 0.5 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.1 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 2.54 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 4.8 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.189 in |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุฐาน | กาวอะคริลิก |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ