Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 999 | 9.642 ฿ |
| 1000 - 9999 | 5.512 ฿ |
| 10000 - 39999 | 5.234 ฿ |
| 40000 + | 4.979 ฿ |
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
|---|---|
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดด้วยกาว |
| ความกว้างฐาน | 0.5 in |
| ความกว้างฐาน | 12.7 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 2.54 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.1 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 9.5 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.374 in |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุฐาน | กาวอะคริลิก |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |