Menu Search

ฐานกาว - ความยาวฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in

ตัวรองรับฐานกาวสีธรรมชาตินี้เป็นแบบล็อกและทำจากไนลอนมาตรฐาน UL94 V-2 มีสเปเซอร์ความยาว 0.313 นิ้ว ซึ่งสอดเข้ารูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.125 นิ้วบนแผงความหนาได้สูงสุด 0.062 นิ้ว ฐานมีขนาด 12.7 มม. | 0.500 นิ้ว x 12.7 มม. | 0.500 นิ้ว
รหัสรายการ:

LCBSBM-5-01A-RT

85 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 999 9.995 ฿
1000 - 9999 5.717 ฿
10000 - 39999 5.429 ฿
40000 + 5.16 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

10.00 ฿

1 x 9.995 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B ตัวยึดด้วยกาว
ความกว้างฐาน 12.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm
ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุฐาน กาวอะคริลิก
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา