Menu Search

ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
รหัสรายการ:

018060500001

883244 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 6.464 ฿
5000 - 19999 6.139 ฿
20000 + 5.833 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

3,232.00 ฿

500 x 6.464 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงหน้าแปลน 2.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.2 mm
ความหนา 3.5 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
สี ธรรมชาติ
ประเภทแหวนรอง ปลอกหุ้มฉนวน
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา