Menu Search

แหวนรองมีบ่า

มีในสต็อก

แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
196 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน ความสูงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน สั่งซื้อ
10.825 ฿ - 11.995 ฿ 570 มีในสต็อก
3.2 mm
11.2 mm
3.318 ฿ - 3.675 ฿ 25189 มีในสต็อก
4.0 mm
5.2 mm
0.677 ฿ - 0.756 ฿ 1020 มีในสต็อก
1.7 mm
3.1 mm
202616 มีในสต็อก
1.5 mm
8.4 mm
4.0 mm
4.1 mm
M4
6.0 mm
1.536 ฿ - 1.703 ฿ 30 มีในสต็อก
5.0 mm
10.2 mm
6.835 ฿ - 7.197 ฿ 19000 มีในสต็อก
4.5 mm
6.5 mm
6.283 ฿ - 6.617 ฿ 850420 มีในสต็อก
0.8 mm
4.5 mm
6.102 ฿ - 6.422 ฿ 27280 มีในสต็อก
0.8 mm
3.5 mm
4.626 ฿ - 4.867 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.6 mm
2.6 mm
7.02 ฿ - 7.392 ฿ 4554 มีในสต็อก
4.5 mm
6.5 mm
4.255 ฿ - 4.714 ฿ 80 มีในสต็อก
1.0 mm
2.6 mm
7.206 ฿ - 7.586 ฿ 18988 มีในสต็อก
4.5 mm
25.0 mm
8.5 mm
6.5 mm
M6
13.0 mm
5.916 ฿ - 6.227 ฿ 38863 มีในสต็อก
0.8 mm
3.5 mm
6.649 ฿ - 7.002 ฿ 1948 มีในสต็อก
0.6 mm
6.5 mm
5.55 ฿ - 5.837 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.0 mm
3.0 mm
6.468 ฿ - 6.807 ฿ 8000 มีในสต็อก
5.0 mm
4.5 mm
7.071 ฿ - 7.837 ฿ 778774 มีในสต็อก
2.5 mm
8.1 mm
4.441 ฿ - 4.677 ฿ 2455 มีในสต็อก
1.0 mm
2.6 mm
2.84 ฿ - 3.146 ฿ 1896724 มีในสต็อก
1.2 mm
3.1 mm
4.807 ฿ - 5.062 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
2.6 mm
  • จาก 10
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองไหล่ - ; ; ;

12SWS3155

ช่วงราคา
11.995 ฿ - 10.825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312080859935

ช่วงราคา
3.675 ฿ - 3.318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25189 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • ความหนา
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018030000001

ช่วงราคา
0.756 ฿ - 0.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    1.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 Insulation Washer แหวนรองไหล่ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.4 mm | 0.331 in; ความสูงฐาน 4.0 mm | 0.157 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน 6.0 mm | 0.236 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

10SCM004004


ระดับสินค้าคงคลัง
202616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน
    6.0 mm
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.1 mm
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083100500001

ช่วงราคา
1.703 ฿ - 1.536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • ความหนา
    10.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M6-2

ช่วงราคา
7.197 ฿ - 6.835 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M4-2

ช่วงราคา
6.617 ฿ - 6.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
850420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    0.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.5 mm
  • ความหนา
    3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M3-3

ช่วงราคา
6.422 ฿ - 6.102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    0.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.5 mm
  • ความหนา
    7.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M2-3

ช่วงราคา
4.867 ฿ - 4.626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.6 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M6-3

ช่วงราคา
7.392 ฿ - 7.02 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4554 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • ความหนา
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    PA6 GF25%
  • สี
    สีดำ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M2-1

ช่วงราคา
4.714 ฿ - 4.255 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.6 mm
  • ความหนา
    1.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ
แหวนรองไหล่ - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน 25.0 mm | 0.984 in; ความสูงฐาน 8.5 mm | 0.335 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน 13.0 mm | 0.512 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M6-4

ช่วงราคา
7.586 ฿ - 7.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18988 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน
    13.0 mm
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M3-2

ช่วงราคา
6.227 ฿ - 5.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38863 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    0.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.5 mm
  • ความหนา
    2.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M6-1

ช่วงราคา
7.002 ฿ - 6.649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1948 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    0.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • ความหนา
    1.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M2.5-4

ช่วงราคา
5.837 ฿ - 5.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M4-4

ช่วงราคา
6.807 ฿ - 6.468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.5 mm
  • ความหนา
    8.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 Insulation Washer บุชหน้าแปลน - ; ; ;

10SCM008008

ช่วงราคา
7.837 ฿ - 7.071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
778774 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • ความหนา
    10.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M2-2

ช่วงราคา
4.677 ฿ - 4.441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.6 mm
  • ความหนา
    1.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1080030000VR

ช่วงราคา
3.146 ฿ - 2.84 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1896724 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M2-4

ช่วงราคา
5.062 ฿ - 4.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.6 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ