Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
500 - 4999 | 11.1272 ฿ |
5000 - 19999 | 10.5651 ฿ |
20000 + | 10.0431 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | PA |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
รูปทรงแหวนรอง | ทรงกระบอกพร้อมหน้าแปลน |
ประเภทแหวนรอง | ปลอกหุ้มฉนวน |
ความหนา | 0.138 in |
ความหนา | 3.5 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.323 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 8.2 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.429 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 10.9 mm |
ความสูงฐาน | 2.0 mm |
ความสูงฐาน | 0.079 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | 0.429 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | 10.9 mm |
ความสูงหน้าแปลน | 0.059 in |
ความสูงหน้าแปลน | 1.5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | 18.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | 0.709 in |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ความสูงโดยรวม | 0.138 in |
ความสูงโดยรวม | 3.5 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ