Menu Search

ธรรมชาติ PA แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.9 mm | 0.587 in; ความสูงฐาน 9.2 mm | 0.362 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน 14.9 mm | 0.587 in;

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
รหัสรายการ:

1090440000VR

1437 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.5782 ฿
10000 - 39999 3.4042 ฿
40000 + 3.2302 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,578.20 ฿

1000 x 3.5782 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PA
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
รูปทรงแหวนรอง ทรงกระบอกพร้อมหน้าแปลน
ประเภทแหวนรอง แหวนรองบุชชิ่ง
ความหนา 2.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.9 mm
ความสูงฐาน 9.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน 14.9 mm
ความสูงหน้าแปลน 2.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน 19.8 mm
ความสูงโดยรวม 11.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา