Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.8102 ฿ |
10000 - 39999 | 3.6184 ฿ |
40000 + | 3.4354 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | PA |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
รูปทรงแหวนรอง | ทรงกระบอกพร้อมหน้าแปลน |
ประเภทแหวนรอง | แหวนรองบุชชิ่ง |
ความหนา | 3.0 mm |
ความหนา | 0.118 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 10.1 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.398 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 16.0 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.63 in |
ความสูงฐาน | 0.276 in |
ความสูงฐาน | 7.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | 16.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | 0.63 in |
ความสูงหน้าแปลน | 3.0 mm |
ความสูงหน้าแปลน | 0.118 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | 20.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | 0.787 in |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ความสูงโดยรวม | 10.0 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.394 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ