จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 6.215 ฿ |
10000 - 39999 | 5.9027 ฿ |
40000 + | 5.6038 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | PA |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
รูปทรงแหวนรอง | ทรงกระบอกพร้อมหน้าแปลน |
ประเภทแหวนรอง | แหวนรองบุชชิ่ง |
ความหนา | 0.118 in |
ความหนา | 3.0 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.638 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 16.2 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.701 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 17.8 mm |
ความสูงฐาน | 6.0 mm |
ความสูงฐาน | 0.236 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | 0.701 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | 17.8 mm |
ความสูงหน้าแปลน | 0.118 in |
ความสูงหน้าแปลน | 3.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | 32.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | 1.26 in |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ความสูงโดยรวม | 0.354 in |
ความสูงโดยรวม | 9.0 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ