Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความสูงฐาน | 0.157 in |
|---|---|
| ความสูงฐาน | 4.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | 0.236 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | 6.0 mm |
| ความสูงหน้าแปลน | 0.059 in |
| ความสูงหน้าแปลน | 1.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | 0.331 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | 8.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.161 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 4.1 mm |
| ความหนา | 1.5 mm |
| ความหนา | 0.059 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| สี | ธรรมชาติ |
| ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M4 |
| ประเภทแหวนรอง | Insulation Washer |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |