Menu Search

สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
รหัสรายการ:

312082159935

4173 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 3.916 ฿
5000 - 19999 3.721 ฿
20000 + 3.531 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,958.00 ฿

500 x 3.916 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงหน้าแปลน 15.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.1 mm
ความหนา 16.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
สี สีดำ
ประเภทแหวนรอง ปลอกหุ้มฉนวน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา