Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

แหวนรองบ่าเหมาะสำหรับเป็นฉนวนกันความช้นและกระแสไฟฟ้า ปลอกฉนวนทนการกัดกร่อนทำจากไนลอนสีธรรมชาตินี้สามารถใช้เป็นกันชน แนว หรือตัวคั่น อีกทั้งยังช่วยป้องกันฝุ่นและความชื้นเข้า
รหัสรายการ:

MNI-10-4

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.844 ฿
10000 - 39999 2.701 ฿
40000 + 2.566 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,844.00 ฿

1000 x 2.844 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงหน้าแปลน 1.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.1 mm
ความหนา 1.6 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
สี ธรรมชาติ
ประเภทแหวนรอง แหวนรองฉนวน
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา