Menu Search

สีดำ ไนลอน แหวนรองไหล่ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 3.7 mm | 0.146 in; ความสูงฐาน 0.8 mm | 0.031 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน 3.7 mm | 0.146 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ #4M2.5

แหวนรองบ่าเหมาะสำหรับเป็นฉนวนกันความช้นและกระแสไฟฟ้า ปลอกฉนวนทนการกัดกร่อนทำจากโพลีฟีนิลีนทนอุณหภูมิสูงสีดำนี้สามารถใช้เป็นกันชน แนว หรือตัวคั่น อีกทั้งยังช่วยป้องกันฝุ่นและความชื้นเข้า
รหัสรายการ:

MNI-HT-4-2

2677 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.5553 ฿
10000 - 39999 4.3278 ฿
40000 + 4.1091 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,555.30 ฿

1000 x 4.5553 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน
วัสดุเต็ม 40% Glass Filled Polyphenylene Sulfide
รูปทรงแหวนรอง ทรงกระบอกพร้อมหน้าแปลน
ความหนา 0.8 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 3.7 mm
ความสูงฐาน 0.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน 3.7 mm
ความสูงหน้าแปลน 1.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน 7.1 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ความสูงโดยรวม 3.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา