| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 999 | 7.586 ฿ |
| 1000 + | 7.206 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความสูงฐาน | 0.335 in |
|---|---|
| ความสูงฐาน | 8.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | 13.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | 0.512 in |
| ความสูงหน้าแปลน | 4.5 mm |
| ความสูงหน้าแปลน | 0.177 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | 25.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | 0.984 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 6.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.256 in |
| วัสดุเต็ม | PA6 GF25% |
| สี | สีดำ |
| ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M6 |
| ประเภทแหวนรอง | Insulation Washer |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ