แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3138 ฿ - 5.8938 ฿ | 2010 มีในสต็อก |
Natural
|
ไนลอน
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
2.2486 ฿ - 2.4896 ฿ | 38 มีในสต็อก |
Natural
|
ไนลอน
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
4.8096 ฿ - 5.3316 ฿ | 2242 มีในสต็อก |
Natural
|
ไนลอน
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
MNI-HT-4-2 | 4.1091 ฿ - 4.5553 ฿ | 2677 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
3.7344 ฿ - 4.1404 ฿ | 11990 มีในสต็อก |
Natural
|
ไนลอน
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
8.9857 ฿ - 9.9583 ฿ | 60 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
1.6642 ฿ - 1.8471 ฿ | 4980 มีในสต็อก |
Natural
|
ไนลอน
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ