Menu Search

แหวนรองมีบ่า

มีในสต็อก

แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
196 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน ความสูงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน สั่งซื้อ
3.318 ฿ - 3.675 ฿ 280088 มีในสต็อก
4.0 mm
6.2 mm
5.002 ฿ - 5.545 ฿ 19242 มีในสต็อก
1.2 mm
3.3 mm
0.97 ฿ - 1.077 ฿ 269 มีในสต็อก
1.0 mm
6.1 mm
7.113 ฿ - 7.888 ฿ 55510 มีในสต็อก
1.3 mm
6.5 mm
5.605 ฿ - 6.213 ฿ 87845 มีในสต็อก
1.0 mm
3.1 mm
4.473 ฿ - 4.956 ฿ 218029 มีในสต็อก
2.5 mm
10.2 mm
2.752 ฿ - 3.053 ฿ 147213 มีในสต็อก
2.2 mm
3.5 mm
2.264 ฿ - 2.51 ฿ 10885 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
2.311 ฿ - 2.557 ฿ 17368 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
1.016 ฿ - 1.123 ฿ 496536 มีในสต็อก
2.3 mm
4.1 mm
6.297 ฿ - 6.974 ฿ 478691 มีในสต็อก
1.7 mm
8.2 mm
3.452 ฿ - 3.823 ฿ 766641 มีในสต็อก
1.7 mm
5.2 mm
3.819 ฿ - 4.227 ฿ 2038 มีในสต็อก
8.1 mm
16.2 mm
4.441 ฿ - 4.677 ฿ 2455 มีในสต็อก
1.0 mm
2.6 mm
7.02 ฿ - 7.392 ฿ 4554 มีในสต็อก
4.5 mm
6.5 mm
4.993 ฿ - 5.257 ฿ 441 มีในสต็อก
2.0 mm
3.0 mm
6.649 ฿ - 7.002 ฿ 1948 มีในสต็อก
0.6 mm
6.5 mm
5.174 ฿ - 5.452 ฿ 177488 มีในสต็อก
1.3 mm
3.0 mm
4.255 ฿ - 4.714 ฿ 80 มีในสต็อก
1.0 mm
2.6 mm
7.206 ฿ - 7.586 ฿ 18988 มีในสต็อก
4.5 mm
25.0 mm
8.5 mm
6.5 mm
M6
13.0 mm
  • จาก 10
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312080759935

ช่วงราคา
3.675 ฿ - 3.318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
280088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • ความหนา
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-5-3

ช่วงราคา
5.545 ฿ - 5.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19242 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.3 mm
  • ความหนา
    1.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312082559935

ช่วงราคา
1.077 ฿ - 0.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
269 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.1 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083459935

ช่วงราคา
7.888 ฿ - 7.113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • ความหนา
    1.9 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNIM3-3.5

ช่วงราคา
6.213 ฿ - 5.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87845 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312082959935

ช่วงราคา
4.956 ฿ - 4.473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
218029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • ความหนา
    3.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312080659935

ช่วงราคา
3.053 ฿ - 2.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
147213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.5 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-16

ช่วงราคา
2.51 ฿ - 2.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10885 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-2

ช่วงราคา
2.557 ฿ - 2.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17368 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083040200001

ช่วงราคา
1.123 ฿ - 1.016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
496536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.1 mm
  • ความหนา
    4.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083559935

ช่วงราคา
6.974 ฿ - 6.297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
478691 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018050000001

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
766641 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083160200001

ช่วงราคา
4.227 ฿ - 3.819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.2 mm
  • ความหนา
    10.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M2-2

ช่วงราคา
4.677 ฿ - 4.441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.6 mm
  • ความหนา
    1.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M6-3

ช่วงราคา
7.392 ฿ - 7.02 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4554 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • ความหนา
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    PA6 GF25%
  • สี
    สีดำ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M2.5-1

ช่วงราคา
5.257 ฿ - 4.993 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
441 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • ความหนา
    0.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M6-1

ช่วงราคา
7.002 ฿ - 6.649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1948 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    0.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • ความหนา
    1.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M2.5-2

ช่วงราคา
5.452 ฿ - 5.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
177488 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ
แหวนรองไหล่ - ; ; ; ; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M2-1

ช่วงราคา
4.714 ฿ - 4.255 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.6 mm
  • ความหนา
    1.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6 เสริมใยแก้ว 25%
  • สี
    สีดำ
แหวนรองไหล่ - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน 25.0 mm | 0.984 in; ความสูงฐาน 8.5 mm | 0.335 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน 13.0 mm | 0.512 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6; สีดำ; 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M6-4

ช่วงราคา
7.586 ฿ - 7.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18988 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน
    13.0 mm
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm