Menu Search

แหวนรองมีบ่า

มีในสต็อก

แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
196 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน ความสูงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน สั่งซื้อ
2.292 ฿ - 2.538 ฿ 520 มีในสต็อก
4.5 mm
3.1 mm
5.888 ฿ - 6.524 ฿ 1038 มีในสต็อก
8.0 mm
3.1 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 132705 มีในสต็อก
4.5 mm
2.1 mm
0.418 ฿ - 0.459 ฿ 331234 มีในสต็อก
1.7 mm
4.2 mm
1.513 ฿ - 1.67 ฿ 34526 มีในสต็อก
8.0 mm
6.2 mm
1.675 ฿ - 1.851 ฿ 16010 มีในสต็อก
2.0 mm
14.2 mm
2.436 ฿ - 2.701 ฿ 70 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
2.436 ฿ - 2.701 ฿ 68 มีในสต็อก
1.7 mm
6.6 mm
2.566 ฿ - 2.844 ฿ 88 มีในสต็อก
1.6 mm
8.1 mm
2.311 ฿ - 2.557 ฿ 1000 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
3.884 ฿ - 4.306 ฿ 10020 มีในสต็อก
1.0 mm
2.9 mm
2.566 ฿ - 2.844 ฿ 40 มีในสต็อก
1.6 mm
8.1 mm
2.612 ฿ - 2.895 ฿ 206080 มีในสต็อก
1.2 mm
3.6 mm
8.153 ฿ - 9.034 ฿ 210 มีในสต็อก
6.0 mm
6.5 mm
21.363 ฿ - 23.669 ฿ 10519 มีในสต็อก
2.5 mm
10.2 mm
4.951 ฿ - 5.48 ฿ 84500 มีในสต็อก
0.6 mm
3.0 mm
1.234 ฿ - 1.369 ฿ 10 มีในสต็อก
2.0 mm
3.1 mm
2.631 ฿ - 2.909 ฿ 92600 มีในสต็อก
2.5 mm
3.0 mm
4.13 ฿ - 4.575 ฿ 60 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
2.566 ฿ - 2.844 ฿ 10 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
  • จาก 10
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081459935

ช่วงราคา
2.538 ฿ - 2.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312084359935

ช่วงราคา
6.524 ฿ - 5.888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    9.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083259935

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
132705 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.1 mm
  • ความหนา
    5.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018040100001

ช่วงราคา
0.459 ฿ - 0.418 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
331234 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081559935

ช่วงราคา
1.67 ฿ - 1.513 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34526 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • ความหนา
    11.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018140000001

ช่วงราคา
1.851 ฿ - 1.675 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.2 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-16

ช่วงราคา
2.701 ฿ - 2.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI1/4-12

ช่วงราคา
2.701 ฿ - 2.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.6 mm
  • ความหนา
    4.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI5/16-16

ช่วงราคา
2.844 ฿ - 2.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • ความหนา
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-4

ช่วงราคา
2.557 ฿ - 2.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ 40% Glass Filled PPS Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-HT-4-220

ช่วงราคา
4.306 ฿ - 3.884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    40% Glass Filled Polyphenylene Sulfide
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI5/16-12

ช่วงราคา
2.844 ฿ - 2.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • ความหนา
    4.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-6-4

ช่วงราคา
2.895 ฿ - 2.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
206080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312080559935

ช่วงราคา
9.034 ฿ - 8.153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • ความหนา
    10.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312084059935

ช่วงราคา
23.669 ฿ - 21.363 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • ความหนา
    6.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312084959935

ช่วงราคา
5.48 ฿ - 4.951 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    0.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • ความหนา
    1.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018030300001

ช่วงราคา
1.369 ฿ - 1.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081259935

ช่วงราคา
2.909 ฿ - 2.631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-6

ช่วงราคา
4.575 ฿ - 4.13 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-4

ช่วงราคา
2.844 ฿ - 2.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ