Menu Search

แหวนรองมีบ่า

มีในสต็อก

แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
196 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน ความสูงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน สั่งซื้อ
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 132705 มีในสต็อก
4.5 mm
2.1 mm
1.513 ฿ - 1.67 ฿ 34526 มีในสต็อก
8.0 mm
6.2 mm
2.162 ฿ - 2.399 ฿ 29126 มีในสต็อก
1.4 mm
2.7 mm
1.336 ฿ - 1.485 ฿ 170629 มีในสต็อก
1.7 mm
3.1 mm
3.332 ฿ - 3.689 ฿ 9633 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
3.076 ฿ - 3.41 ฿ 149446 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
9.345 ฿ - 10.357 ฿ 209060 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
3.819 ฿ - 4.227 ฿ 2038 มีในสต็อก
8.1 mm
16.2 mm
2.566 ฿ - 2.844 ฿ 40 มีในสต็อก
1.6 mm
8.1 mm
8.153 ฿ - 9.034 ฿ 210 มีในสต็อก
6.0 mm
6.5 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 3260 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
0.826 ฿ - 0.914 ฿ 631796 มีในสต็อก
2.0 mm
6.2 mm
3.466 ฿ - 3.837 ฿ 42468 มีในสต็อก
8.0 mm
5.2 mm
2.185 ฿ - 2.417 ฿ 4478 มีในสต็อก
6.5 mm
12.1 mm
25.813 ฿ - 28.597 ฿ 17771 มีในสต็อก
32.5 mm
12.5 mm
1.063 ฿ - 1.174 ฿ 547 มีในสต็อก
4.4 mm
8.1 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 135270 มีในสต็อก
3.5 mm
3.1 mm
0.394 ฿ - 0.436 ฿ 91102 มีในสต็อก
2.0 mm
5.2 mm
8.909 ฿ - 9.86 ฿ 6139 มีในสต็อก
2.0 mm
16.2 mm
2.357 ฿ - 2.612 ฿ 2204 มีในสต็อก
1.2 mm
3.6 mm
  • จาก 10
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083259935

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
132705 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.1 mm
  • ความหนา
    5.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081559935

ช่วงราคา
1.67 ฿ - 1.513 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34526 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • ความหนา
    11.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083359935

ช่วงราคา
2.399 ฿ - 2.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018030200001

ช่วงราคา
1.485 ฿ - 1.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
170629 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-8

ช่วงราคา
3.689 ฿ - 3.332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9633 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-6

ช่วงราคา
3.41 ฿ - 3.076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
149446 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ 40% Glass Filled PPS Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-HT-10-6

ช่วงราคา
10.357 ฿ - 9.345 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
209060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    40% Glass Filled Polyphenylene Sulfide
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083160200001

ช่วงราคา
4.227 ฿ - 3.819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.2 mm
  • ความหนา
    10.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI5/16-12

ช่วงราคา
2.844 ฿ - 2.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • ความหนา
    4.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312080559935

ช่วงราคา
9.034 ฿ - 8.153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • ความหนา
    10.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-2

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018060000001

ช่วงราคา
0.914 ฿ - 0.826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
631796 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081659935

ช่วงราคา
3.837 ฿ - 3.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42468 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • ความหนา
    11.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083120200001

ช่วงราคา
2.417 ฿ - 2.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4478 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    6.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.1 mm
  • ความหนา
    8.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312084859935

ช่วงราคา
28.597 ฿ - 25.813 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17771 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    32.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.5 mm
  • ความหนา
    35.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083080200001

ช่วงราคา
1.174 ฿ - 1.063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
547 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • ความหนา
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083859935

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    3.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    4.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018050400001

ช่วงราคา
0.436 ฿ - 0.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018160000001

ช่วงราคา
9.86 ฿ - 8.909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.2 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-6-32

ช่วงราคา
2.612 ฿ - 2.357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • ความหนา
    12.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ