Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงหน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | ความสูงฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.626 ฿ - 5.123 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
| 3.081 ฿ - 3.415 ฿ | 2040 มีในสต็อก |
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|
||
| 3.967 ฿ - 4.394 ฿ | 255936 มีในสต็อก |
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 3.318 ฿ - 3.675 ฿ | 49284 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
| MNI-HT-4-2 | 4.273 ฿ - 4.738 ฿ | 9677 มีในสต็อก |
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
|
| 5.935 ฿ - 6.575 ฿ | 191848 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
|
||
| 3.805 ฿ - 4.218 ฿ | 91762 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
| 9.396 ฿ - 10.408 ฿ | 66461 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0.571 ฿ - 0.626 ฿ | 221567 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
||
| 4.436 ฿ - 4.918 ฿ | 24119 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
|
||
| 0.784 ฿ - 0.868 ฿ | 230688 มีในสต็อก |
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 8.143 ฿ - 9.016 ฿ | 740 มีในสต็อก |
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
|
||
| 14.055 ฿ - 15.572 ฿ | 9897 มีในสต็อก |
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
||
| 4.273 ฿ - 4.733 ฿ | 71895 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 2.366 ฿ - 2.622 ฿ | 315499 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
||
| 1.972 ฿ - 2.185 ฿ | 86582 มีในสต็อก |
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
|
||
| 2.311 ฿ - 2.557 ฿ | 8190 มีในสต็อก |
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
||
| 2.654 ฿ - 2.942 ฿ | 1371 มีในสต็อก |
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|
||
| 1.865 ฿ - 2.069 ฿ | 19922 มีในสต็อก |
0.067 in
1.7 mm
|
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
| 2.492 ฿ - 2.752 ฿ | 3260 มีในสต็อก |
0.067 in
1.7 mm
|
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ