Menu Search

แหวนรองมีบ่า

มีในสต็อก

แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
196 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน ความสูงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน สั่งซื้อ
2.807 ฿ - 3.113 ฿ 35572 มีในสต็อก
1.2 mm
2.3 mm
3.378 ฿ - 3.754 ฿ 80060 มีในสต็อก
1.5 mm
2.8 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 153948 มีในสต็อก
8.0 mm
4.0 mm
2.162 ฿ - 2.399 ฿ 29126 มีในสต็อก
1.4 mm
2.7 mm
1.865 ฿ - 2.069 ฿ 19922 มีในสต็อก
1.7 mm
6.6 mm
4.348 ฿ - 4.816 ฿ 3130 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
3.819 ฿ - 4.227 ฿ 2038 มีในสต็อก
8.1 mm
16.2 mm
4.018 ฿ - 4.45 ฿ 20820 มีในสต็อก
7.4 mm
3.5 mm
3.99 ฿ - 4.422 ฿ 89171 มีในสต็อก
2.3 mm
6.4 mm
3.466 ฿ - 3.837 ฿ 321161 มีในสต็อก
10.0 mm
6.2 mm
2.408 ฿ - 2.663 ฿ 1040 มีในสต็อก
1.5 mm
4.3 mm
3.605 ฿ - 3.995 ฿ 219220 มีในสต็อก
15.0 mm
6.1 mm
2.557 ฿ - 2.84 ฿ 6021 มีในสต็อก
1.0 mm
3.1 mm
0.826 ฿ - 0.914 ฿ 631796 มีในสต็อก
2.0 mm
6.2 mm
3.531 ฿ - 3.916 ฿ 4173 มีในสต็อก
15.0 mm
5.1 mm
4.264 ฿ - 4.728 ฿ 15537 มีในสต็อก
1.0 mm
12.5 mm
2.028 ฿ - 2.25 ฿ 386855 มีในสต็อก
2.0 mm
12.2 mm
25.813 ฿ - 28.597 ฿ 17771 มีในสต็อก
32.5 mm
12.5 mm
0.756 ฿ - 0.831 ฿ 711557 มีในสต็อก
2.0 mm
4.2 mm
0.65 ฿ - 0.715 ฿ 765000 มีในสต็อก
2.0 mm
10.2 mm
  • จาก 10
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-2-4

ช่วงราคา
3.113 ฿ - 2.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35572 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-M2.5-3.6

ช่วงราคา
3.754 ฿ - 3.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.8 mm
  • ความหนา
    3.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312084259935

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153948 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.0 mm
  • ความหนา
    9.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083359935

ช่วงราคา
2.399 ฿ - 2.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI1/4-6

ช่วงราคา
2.069 ฿ - 1.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19922 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.6 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-2

ช่วงราคา
4.816 ฿ - 4.348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083160200001

ช่วงราคา
4.227 ฿ - 3.819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.2 mm
  • ความหนา
    10.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312080959935

ช่วงราคา
4.45 ฿ - 4.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    7.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.5 mm
  • ความหนา
    8.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081859935

ช่วงราคา
4.422 ฿ - 3.99 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89171 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • ความหนา
    1.9 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312082759935

ช่วงราคา
3.837 ฿ - 3.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
321161 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • ความหนา
    11.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1080170000VR

ช่วงราคา
2.663 ฿ - 2.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • ความหนา
    2.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312084559935

ช่วงราคา
3.995 ฿ - 3.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
219220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.1 mm
  • ความหนา
    17.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1095830000VR

ช่วงราคา
2.84 ฿ - 2.557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    11.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018060000001

ช่วงราคา
0.914 ฿ - 0.826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
631796 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312082159935

ช่วงราคา
3.916 ฿ - 3.531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4173 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    16.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083059935

ช่วงราคา
4.728 ฿ - 4.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.5 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018120100001

ช่วงราคา
2.25 ฿ - 2.028 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
386855 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.2 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312084859935

ช่วงราคา
28.597 ฿ - 25.813 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17771 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    32.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.5 mm
  • ความหนา
    35.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018040300001

ช่วงราคา
0.831 ฿ - 0.756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
711557 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018100100001

ช่วงราคา
0.715 ฿ - 0.65 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
765000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ