Menu Search

บานพับด้านข้าง

มีในสต็อก

เป็นบานพับด้านข้างแบบมั่นคงและหมุนได้ที่ออกแบบมาให้ยึดด้วยสกรู บานพับด้านข้างเหมาะสำหรับใช้กับงานระดับปานกลางและงานหนัก จึงทำให้มีความอเนกประสงค์สูง

บานพับเหล่านี้มีมุมหมุนที่มีความกว้าง 180 และ 270 องศา กลุ่มผลิตภัณฑ์มีบานพับทนทานสำหรับใช้กับบานประตูน้ำหนักปานกลางถึงน้ำหนักมาก นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูงและประกอบโดยใช้สกรูพิเศษที่ให้มาด้วย บานพับอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยที่ประหยัดกว่าอยู่ด้วย

  • วัสดุ: ทองเหลือง สังกะสีอัลลอยด์หล่อ เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: โครเมียมมันวาว ชุบโครมเมียม ผิวกระจก ผิวด้าน เคลือบสีฝุ่น สแตนเลส และชุบสังกะสี
  • สี: ดำ ใส เทา ธรรมชาติ และเงิน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
42 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม จบ วัสดุ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
49.0 mm
กระจก
สแตนเลส
18.0 mm
16.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
70.0 mm
แผ่นโครม
สังกะสีอัลลอย
24.0 mm
14.0 mm
  • จาก 3
บานพับด้านข้าง - ความหนาของใบ : 10.0 mm | 0.394 in ความยาวโดยรวม : 49.0 mm | 1.929 in ความหนาโดยรวม : 18.0 mm | 0.709 in; ธรรมชาติ

20043148


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    49.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    18.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    16.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
บานพับด้านข้าง - ความหนาของใบ : 12.0 mm | 0.472 in ความยาวโดยรวม : 70.0 mm | 2.756 in ความหนาโดยรวม : 24.0 mm | 0.945 in; สีเทา

20035822


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    70.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    24.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    14.0 mm
  • สี
    สีเทา