Menu Search

จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP;ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1/4-19รูปแบบหัว - หัวเปิด

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
รหัสรายการ:

110840

113089 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
รูปแบบหัว Knurled Head
รูปแบบการยึด มีเกลียว
การปิดผนึก Yes
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) BSP
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1/4-19
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.0 mm
ความสูงโดยรวม 17.5 mm
ขนาดหัวที่กำหนด 13.0 mm
ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 10.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา