Menu Search

จุก Slottex

มีในสต็อก

จุก Slottex เป็นจุกป้องกันยึดด้วยสกรูที่สามารถใช้หรือถอดได้ด้วยไขควงประแจหรือซ็อคเก็ต สามารถขันด้วยมือหรือใช้เครื่องมือช่วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมการเสนอขนาดจำนวนมากที่เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริกเกลียว BSP และเกลียว UNF

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
65 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) รูปแบบหัว สี วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
5.819 ฿ - 6.445 ฿ 63020 มีในสต็อก
สีเหลือง
HDPE
11.981 ฿ - 13.275 ฿ 117324 มีในสต็อก
สีเหลือง
HDPE
4.946 ฿ - 5.48 ฿ 191530 มีในสต็อก
สีเหลือง
HDPE
113089 มีในสต็อก
BSP
Knurled Head
สีเหลือง
PA
1/4-19
9.392 ฿ - 10.408 ฿ 86032 มีในสต็อก
สีเหลือง
HDPE
4.798 ฿ - 5.318 ฿ 47476 มีในสต็อก
สีเหลือง
HDPE
8.018 ฿ - 8.886 ฿ 4030 มีในสต็อก
สีเหลือง
HDPE
5.15 ฿ - 5.707 ฿ 218538 มีในสต็อก
สีเหลือง
HDPE
5.48 ฿ - 6.074 ฿ 4600 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
14.932 ฿ - 16.547 ฿ 16008 มีในสต็อก
สีเหลือง
HDPE
4.561 ฿ - 5.053 ฿ 3347 มีในสต็อก
สีเหลือง
HDPE
6.417 ฿ - 7.109 ฿ 1528 มีในสต็อก
สีเหลือง
HDPE
4.97 ฿ - 5.508 ฿ 640526 มีในสต็อก
สีเหลือง
HDPE
4.937 ฿ - 5.471 ฿ 225028 มีในสต็อก
สีเหลือง
HDPE
4.724 ฿ - 5.234 ฿ 84520 มีในสต็อก
สีเหลือง
HDPE
12.95 ฿ - 14.347 ฿ 1440 มีในสต็อก
สีเหลือง
HDPE
43.352 ฿ - 45.635 ฿ 569 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
11.076 ฿ - 12.268 ฿ 223 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
16.031 ฿ - 17.762 ฿ 9664 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
9.475 ฿ - 10.50 ฿ 180271 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
  • จาก 4
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

110860

ช่วงราคา
6.445 ฿ - 5.819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.2 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

110867

ช่วงราคา
13.275 ฿ - 11.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117324 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.2 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP

110870

ช่วงราคา
5.48 ฿ - 4.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
191530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.2 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP;ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1/4-19รูปแบบหัว - หัวเปิด

110840


ระดับสินค้าคงคลัง
113089 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • รูปแบบหัว
    Knurled Head
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • การปิดผนึก
    Yes
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

110862

ช่วงราคา
10.408 ฿ - 9.392 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.2 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP

110869

ช่วงราคา
5.318 ฿ - 4.798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47476 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.2 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP

110868

ช่วงราคา
8.886 ฿ - 8.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.2 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP

110871

ช่วงราคา
5.707 ฿ - 5.15 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
218538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.2 mm
Slottex Plug BSP Threads Yellow

462849

ช่วงราคา
6.074 ฿ - 5.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.5 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP

110874

ช่วงราคา
16.547 ฿ - 14.932 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    49.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.2 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

110861

ช่วงราคา
5.053 ฿ - 4.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3347 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.2 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP

110872

ช่วงราคา
7.109 ฿ - 6.417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.2 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

110865

ช่วงราคา
5.508 ฿ - 4.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
640526 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.2 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

110866

ช่วงราคา
5.471 ฿ - 4.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
225028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.2 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

110863

ช่วงราคา
5.234 ฿ - 4.724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.2 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP

110873

ช่วงราคา
14.347 ฿ - 12.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.2 mm
Slottex Plug BSP Threads Yellow

466996

ช่วงราคา
45.635 ฿ - 43.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
569 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    62.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

466976

ช่วงราคา
12.268 ฿ - 11.076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
223 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.5 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

466980

ช่วงราคา
17.762 ฿ - 16.031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9664 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.5 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

466975

ช่วงราคา
10.50 ฿ - 9.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180271 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.5 mm