Menu Search

จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP

Closed Slottex Plug (Type 2) with a smaller protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
รหัสรายการ:

110870

191530 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 5.48 ฿
50000 - 199999 5.206 ฿
200000 + 4.946 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

27,400.00 ฿

5000 x 5.48 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
การปิดผนึก N
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 21.0 mm
ความสูงโดยรวม 17.2 mm
ขนาดหัวที่กำหนด 15.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา