| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 5000 - 49999 | 4.1716 ฿ |
| 50000 - 199999 | 3.9619 ฿ |
| 200000 + | 3.7656 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีเหลือง |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
| รูปแบบหัว | Open Head |
| รูปแบบการยึด | มีเกลียว |
| การปิดผนึก | Yes |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M12 x 1.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 17.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.669 in |
| ความสูงโดยรวม | 16.5 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.65 in |
| ขนาดหัวที่กำหนด | 0.394 in |
| ขนาดหัวที่กำหนด | 10.0 mm |
| ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน | 7.0 mm |
| ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน | 0.276 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ