Menu Search

จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M20 x 1.5 รูปแบบหัว - Open Head

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
รหัสรายการ:

462842

645889 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3000 - 29999 6.5362 ฿
30000 - 119999 6.2105 ฿
120000 + 5.8982 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3000

ราคารวมทั้งหมด:

19,608.60 ฿

3000 x 6.5362 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
รูปแบบหัว Open Head
รูปแบบการยึด มีเกลียว
การปิดผนึก Yes
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M20 x 1.5
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.0 mm
ความสูงโดยรวม 17.5 mm
ขนาดหัวที่กำหนด 19.0 mm
ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 16.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา