| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 18.0695 ฿ |
| 2500 - 9999 | 17.1682 ฿ |
| 10000 + | 16.3116 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีเหลือง |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
| รูปแบบหัว | Open Head |
| รูปแบบการยึด | มีเกลียว |
| การปิดผนึก | Yes |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M30 X 2.0 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1.496 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 38.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.866 in |
| ความสูงโดยรวม | 22.0 mm |
| ขนาดหัวที่กำหนด | 0.945 in |
| ขนาดหัวที่กำหนด | 24.0 mm |
| ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน | 21.0 mm |
| ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน | 0.827 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ