Menu Search

จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M36 x 2.0 รูปแบบหัว - Open Head

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
รหัสรายการ:

466988

10225 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 22.8479 ฿
2500 - 9999 21.7012 ฿
10000 + 20.6171 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

5,711.98 ฿

250 x 22.8479 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
รูปแบบหัว Open Head
รูปแบบการยึด มีเกลียว
การปิดผนึก Yes
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M36 X 2.0
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 45.0 mm
ความสูงโดยรวม 22.0 mm
ขนาดหัวที่กำหนด 24.0 mm
ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 21.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา