Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวยึดแม่เหล็ก - แบบฝังที่พอดีกับช่องเจาะของวงกบและให้เอฟเฟกต์แบบฝัง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกแบบดันล็อคสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วหรือขันสกรูเพื่อการยึดที่กระชับขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับความหนาและแรงที่ใช้กับแผงที่แตกต่างกัน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | สี | ความกว้างโดยรวม | วัสดุเต็ม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.172 ฿ - 252.415 ฿ | 23 มีในสต็อก |
1.555 in
39.5 mm
|
สีขาว
|
0.394 in
10.0 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 85.062 ฿ - 94.254 ฿ | 38319 มีในสต็อก |
1.563 in
39.7 mm
|
สีขาว
|
0.374 in
9.5 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 142.385 ฿ - 157.762 ฿ | 37 มีในสต็อก |
2.303 in
58.5 mm
|
สีดำ
|
0.433 in
11.0 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 85.062 ฿ - 94.254 ฿ | 68440 มีในสต็อก |
1.563 in
39.7 mm
|
สีดำ
|
0.374 in
9.5 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 298.444 ฿ - 578.695 ฿ | 20 มีในสต็อก |
2.126 in
54.0 mm
|
สีดำ
|
|
โพลีโพรไพลีน
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 142.385 ฿ - 157.762 ฿ | 17282 มีในสต็อก |
2.303 in
58.5 mm
|
สีขาว
|
0.433 in
11.0 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 376.936 ฿ - 396.777 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
|
|
|
||
| 80.05 ฿ - 88.699 ฿ | 7812 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 368.806 ฿ - 388.216 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.303 in
58.5 mm
|
สีขาว
|
0.433 in
11.0 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 105.121 ฿ - 116.475 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.555 in
39.5 mm
|
สีขาว
|
0.394 in
10.0 mm
|
โพลีสไตรีน
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 129.346 ฿ - 250.814 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.72 in
18.3 mm
|
สีขาว
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 329.315 ฿ - 329.315 ฿ | 9600 มีในสต็อก |
0.929 in
23.6 mm
|
สีดำ
|
0.303 in
7.7 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 110.921 ฿ - 215.086 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.72 in
18.3 mm
|
สีดำ
|
|
|
|
||
| 358.719 ฿ - 358.719 ฿ | 1650 มีในสต็อก |
1.563 in
39.7 mm
|
สีขาว
|
0.374 in
9.5 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 84.867 ฿ - 94.036 ฿ | 192 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 101.65 ฿ - 112.633 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
|
|
0.602 in
15.3 mm
|
||
| 359.108 ฿ - 359.108 ฿ | 6 มีในสต็อก |
1.563 in
39.7 mm
|
สีดำ
|
0.374 in
9.5 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 330.428 ฿ - 330.428 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.929 in
23.6 mm
|
สีขาว
|
0.303 in
7.7 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 368.806 ฿ - 368.806 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.303 in
58.5 mm
|
สีดำ
|
0.433 in
11.0 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 359.108 ฿ - 359.108 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.563 in
39.7 mm
|
สีขาว
|
0.374 in
9.5 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
1 in
25.4 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ