Menu Search

ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม - 25.5 mm | 1.004 in ; ความกว้างโดยรวม - 9.6 mm | 0.378 in ; แรงดึง - 2.0 kg-f

รหัสรายการ:

1219459

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 + 160.068 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

8,003.40 ฿

50 x 160.068 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงโดยรวม 12.0 mm
ความยาวโดยรวม 25.5 mm
ความกว้างโดยรวม 9.6 mm
วัสดุเต็มปลอก โพลีสไตรีน
วัสดุกล่อง PS
สี สีขาว
วัสดุเต็ม โพลีสไตรีน

สินค้า 1219459 แทนที่:

ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 10.4 mm | 0.409 in ; ความยาวโดยรวม - 25.5 mm | 1.004 in ; ความกว้างโดยรวม - 12.3 mm | 0.484 in ;
รหัสรายการ: 491982

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา