Menu Search

ตัวยึดแม่เหล็ก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม: 14.0 mm | 0.551 in ; แรงดึง:4.0 kg-f ; ประเภทตัวยึด - กดยึด ; สี - สีขาว

รหัสรายการ:

1219466

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 133.114 ฿
100 - 999 126.46 ฿
1000 + 120.136 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

2,662.28 ฿

20 x 133.114 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงโดยรวม 15.3 mm
วัสดุเต็มปลอก โพลีสไตรีน
วัสดุกล่อง PS
สี สีขาว
วัสดุแม่เหล็ก เฟอร์ไรท์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา