Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 Hexagonal Socket Drive Round Head สกรูหัวจม - M8; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ; ความสูงหัว 8.0 mm | 0.315 in

สกรูหัวจมนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ มักใช้ในการประกอบเครื่องจักร โดยขันสกรูให้แน่นด้วยกุญแจอัลเลน อ้างอิงมาตรฐาน NF E 25-125 และ DIN 912 สำหรับคำแนะนำใช้งานเท่านั้น
รหัสรายการ:

0160700000VR

121257 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.434 ฿
10000 - 39999 3.257 ฿
40000 + 3.10 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,434.00 ฿

1000 x 3.434 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 13.0 mm
ความสูงหัว 8.0 mm
ขนาดเกลียว M8
ความยาวเกลียว 20.0 mm
รูปแบบหัว Round Head
ประเภทไดรฟ์ Hexagonal Socket Drive
ประเภทสกรู สกรูหัวจม
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
มาตรฐาน RoHS, DIN

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา