| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 180.717 ฿ |
| 250 - 999 | 171.678 ฿ |
| 1000 + | 163.094 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.217 in |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 5.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.094 in |
| ความสูงหัว | 2.4 mm |
| ขนาดเกลียว | M3 |
| ความยาวเกลียว | 20.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.787 in |
| รูปแบบหัว | Low Round Head |
| ประเภทไดรฟ์ | หัวดาว |
| ประเภทสกรู | สกรูหัว |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| วัสดุ | PEEK |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| มาตรฐาน | UL |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ