| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 181.185 ฿ |
| 100 - 399 | 172.128 ฿ |
| 400 + | 163.525 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 7.0 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.276 in |
| ความสูงหัว | 0.122 in |
| ความสูงหัว | 3.1 mm |
| ขนาดเกลียว | M4 |
| ความยาวเกลียว | 0.787 in |
| ความยาวเกลียว | 20.0 mm |
| รูปแบบหัว | Low Round Head |
| ประเภทไดรฟ์ | หัวดาว |
| ประเภทสกรู | สกรูหัว |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| วัสดุ | PEEK |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| มาตรฐาน | UL |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ