Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 79.048 ฿ |
| 250 - 999 | 75.095 ฿ |
| 1000 + | 71.341 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 5.5 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.217 in |
| ความสูงหัว | 3.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.118 in |
| ขนาดเกลียว | M3 |
| ความยาวเกลียว | 10.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.394 in |
| รูปแบบหัว | Round Head |
| ประเภทไดรฟ์ | Hexagonal Socket Drive |
| ประเภทสกรู | สกรูหัว |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| วัสดุ | PEEK |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| มาตรฐาน | UL |