Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
183051070409
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 181.13 ฿ |
| 100 - 399 | 172.072 ฿ |
| 400 + | 163.474 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.335 in |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.5 mm |
| ความสูงหัว | 5.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.197 in |
| ขนาดเกลียว | M5 |
| ความยาวเกลียว | 0.394 in |
| ความยาวเกลียว | 10.0 mm |
| รูปแบบหัว | Round Head |
| ประเภทไดรฟ์ | Hexagonal Socket Drive |
| ประเภทสกรู | สกรูหัว |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| วัสดุ | PEEK |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| มาตรฐาน | UL |