| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 432.732 ฿ |
| 100 - 399 | 411.096 ฿ |
| 400 + | 390.54 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 10.0 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.394 in |
| ความสูงหัว | 6.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.236 in |
| ขนาดเกลียว | M6 |
| ความยาวเกลียว | 0.787 in |
| ความยาวเกลียว | 20.0 mm |
| รูปแบบหัว | Round Head |
| ประเภทไดรฟ์ | Hexagonal Socket Drive |
| ประเภทสกรู | สกรูหัว |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| วัสดุ | PEEK |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| มาตรฐาน | UL |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ