Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 850.422 ฿ |
| 10 - 39 | 807.891 ฿ |
| 40 + | 767.504 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.512 in |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 13.0 mm |
| ความสูงหัว | 8.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.315 in |
| ขนาดเกลียว | M8 |
| ความยาวเกลียว | 15.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.591 in |
| รูปแบบหัว | Round Head |
| ประเภทไดรฟ์ | Hexagonal Socket Drive |
| ประเภทสกรู | สกรูหัว |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| วัสดุ | PEEK |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| มาตรฐาน | UL |