สลักเกลียวหัวซ็อคเก็ตและสกรูเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ นิยมใช้ในชิ้นส่วนเครื่องจักร การยึดแม่พิมพ์ และการจับยึด ซ็อคเก็ตช่วยให้สามารถขันได้ในกรณีที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับประแจหรือซ็อคเก็ต จำหน่ายในวัสดุ PEEK
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.329 ฿ - 431.391 ฿ | 5 มีในสต็อก |
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 77.953 ฿ - 86.375 ฿ | 35 มีในสต็อก |
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 185.737 ฿ - 205.796 ฿ | 135 มีในสต็อก |
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 163.525 ฿ - 181.185 ฿ | 124 มีในสต็อก |
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 692.878 ฿ - 767.722 ฿ | 15 มีในสต็อก |
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 244.958 ฿ - 271.425 ฿ | 605 มีในสต็อก |
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 285.684 ฿ - 316.545 ฿ | 285 มีในสต็อก |
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 81.656 ฿ - 90.477 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 144.584 ฿ - 160.203 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 111.273 ฿ - 123.296 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 389.329 ฿ - 431.391 ฿ | 5 มีในสต็อก |
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 226.454 ฿ - 250.916 ฿ | 15 มีในสต็อก |
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 674.368 ฿ - 747.222 ฿ | 5 มีในสต็อก |
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 744.698 ฿ - 825.152 ฿ | 5 มีในสต็อก |
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 74.255 ฿ - 82.278 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 107.571 ฿ - 119.189 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 448.555 ฿ - 497.016 ฿ | 5 มีในสต็อก |
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 122.377 ฿ - 135.597 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 129.783 ฿ - 143.796 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวดาว
|
||
| 326.401 ฿ - 361.661 ฿ | 5 มีในสต็อก |
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
หัวดาว
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ