Menu Search

สกรูปิดคลุมหัวจม - หัวมาตรฐานพลาสติก

มีในสต็อก

สลักเกลียวหัวซ็อคเก็ตและสกรูเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ นิยมใช้ในชิ้นส่วนเครื่องจักร การยึดแม่พิมพ์ และการจับยึด ซ็อคเก็ตช่วยให้สามารถขันได้ในกรณีที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับประแจหรือซ็อคเก็ต จำหน่ายในวัสดุ PEEK

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
592.926 ฿ - 656.982 ฿ 125 มีในสต็อก
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
25.0 mm
หัวดาว
163.094 ฿ - 180.717 ฿ 85 มีในสต็อก
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
20.0 mm
หัวดาว
155.693 ฿ - 172.513 ฿ 22 มีในสต็อก
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
16.0 mm
หัวดาว
448.555 ฿ - 497.016 ฿ 5 มีในสต็อก
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
30.0 mm
หัวดาว
226.454 ฿ - 250.916 ฿ 135 มีในสต็อก
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
12.0 mm
หัวดาว
389.329 ฿ - 431.391 ฿ 5 มีในสต็อก
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
10.0 mm
หัวดาว
74.255 ฿ - 82.278 ฿ 51 มีในสต็อก
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
8.0 mm
หัวดาว
  • จาก 4
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in;ความยาวเกลียว-25.0 mm | 0.984 in

1440365

ช่วงราคา
656.982 ฿ - 592.926 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Low Round Head
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in;ความยาวเกลียว-20.0 mm | 0.787 in

1440346

ช่วงราคา
180.717 ฿ - 163.094 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Low Round Head
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in;ความยาวเกลียว-16.0 mm | 0.63 in

1440351

ช่วงราคา
172.513 ฿ - 155.693 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Low Round Head
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in;ความยาวเกลียว-30.0 mm | 1.181 in

1440360

ช่วงราคา
497.016 ฿ - 448.555 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • ความสูงหัว
    3.65 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Low Round Head
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in;ความยาวเกลียว-12.0 mm | 0.472 in

1440356

ช่วงราคา
250.916 ฿ - 226.454 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • ความสูงหัว
    3.65 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Low Round Head
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in;ความยาวเกลียว-10.0 mm | 0.394 in

1440361

ช่วงราคา
431.391 ฿ - 389.329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Low Round Head
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in;ความยาวเกลียว-8.0 mm | 0.315 in

1440342

ช่วงราคา
82.278 ฿ - 74.255 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • รูปแบบหัว
    Low Round Head