Menu Search

ฝาลายร่องแบบนิ่ม 19.8 mm 20.8 mm สีน้ำเงิน TPE

Provides protection for metric, BSP, and UNF threads. Features a textured, knurled surface for enhanced grip, making manual application easy and ensuring a tight fit. Simple to install and remove. Can withstand temperatures ranging from -60°C up to 135°C.
รหัสรายการ:

20592691

63000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3000 + 5.016 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 300

ราคารวมทั้งหมด:

15,048.00 ฿

3000 x 5.016 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M20-M22; 1/2 in
เกลียวมาตรฐาน Metric
เกลียวมาตรฐาน GAS
D 20.8 mm
d 19.8 mm
H 18.6 mm
ID 20.8 mm
สี สีน้ำเงิน
วัสดุ TPE

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา