Soft Knurled Caps are a simple and economical way of protecting metric and UNF threads during painting, assembly or transportation. They have a knurled exterior and are manufacured from a soft, durable TPE/TPV that provides a better grip and a tight fit. Protects pipe ends from damage, and keeps dirt and debris out.
Easy to install and remove. They can operate in a temperature from -60 C up to 135 C.
Commonly used in plumbing, HVAC, and industrial applications.
Material: TPE/TPV, , PE-LD
Colour: Blue, , Red
Material Flammability Standard:
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ID | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | D | H | เกลียวมาตรฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.837 ฿ - 11.837 ฿ | 31500 มีในสต็อก |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
|
สีน้ำเงิน
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metric
|
||
| 13.145 ฿ - 13.145 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.626 in
41.3 mm
|
M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
|
สีน้ำเงิน
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
||
| 3.874 ฿ - 3.874 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.681 in
17.3 mm
|
M169; 5/8 in; 3/8 in
|
สีน้ำเงิน
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 20.022 ฿ - 20.022 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.909 in
48.5 mm
|
M50; 1-1/2 in
|
สีน้ำเงิน
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
||
| 7.563 ฿ - 7.563 ฿ | 51300 มีในสต็อก |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26; 3/4 in
|
สีน้ำเงิน
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metric
|
||
| 3.058 ฿ - 3.058 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12; 3/8 - 7/16 in; 1/8 in
|
สีน้ำเงิน
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 30.722 ฿ - 30.722 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58; 2 in
|
สีน้ำเงิน
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metric
|
||
| 3.299 ฿ - 3.299 ฿ | 300000 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
|
สีน้ำเงิน
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 5.016 ฿ - 5.016 ฿ | 63000 มีในสต็อก |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22; 1/2 in
|
สีน้ำเงิน
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Metric
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ