Menu Search

ฝาลายร่องแบบนิ่ม 24.4 mm 25.6 mm สีน้ำเงิน TPE

Provides protection for metric, BSP, and UNF threads. Features a textured, knurled surface for enhanced grip, making manual application easy and ensuring a tight fit. Simple to install and remove. Can withstand temperatures ranging from -60°C up to 135°C.
รหัสรายการ:

20592707

51300 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1500 + 7.563 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 150

ราคารวมทั้งหมด:

11,344.50 ฿

1500 x 7.563 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M25-M26; 3/4 in
เกลียวมาตรฐาน Metric
เกลียวมาตรฐาน GAS
D 25.6 mm
d 24.4 mm
H 22.0 mm
ID 25.6 mm
สี สีน้ำเงิน
วัสดุ TPE

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา