Menu Search

ฝาลายร่องแบบนิ่ม 37.5 mm 41.3 mm สีน้ำเงิน TPE

Provides protection for metric, BSP, and UNF threads. Features a textured, knurled surface for enhanced grip, making manual application easy and ensuring a tight fit. Simple to install and remove. Can withstand temperatures ranging from -60°C up to 135°C.
รหัสรายการ:

20592721

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 + 13.145 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

13,145.00 ฿

1000 x 13.145 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
เกลียวมาตรฐาน Metric
เกลียวมาตรฐาน GAS
เกลียวมาตรฐาน UNF
D 41.3 mm
d 37.5 mm
H 20.8 mm
ID 41.3 mm
สี สีน้ำเงิน
วัสดุ TPE

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา