Menu Search

ฝาลายร่องแบบนิ่ม 44.3 mm 48.5 mm สีน้ำเงิน TPE

Provides protection for metric, BSP, and UNF threads. Features a textured, knurled surface for enhanced grip, making manual application easy and ensuring a tight fit. Simple to install and remove. Can withstand temperatures ranging from -60°C up to 135°C.
รหัสรายการ:

20592738

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 + 20.022 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

10,011.00 ฿

500 x 20.022 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M50; 1-1/2 in
เกลียวมาตรฐาน Metric
เกลียวมาตรฐาน GAS
เกลียวมาตรฐาน UNF
D 48.5 mm
d 44.3 mm
H 26.4 mm
ID 48.5 mm
สี สีน้ำเงิน
วัสดุ TPE

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา