Menu Search

บานพับตำแหน่งตายตัว - ความหนาของใบ - 1.0 mm | 0.039 in; ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; จำนวนรู - 2

รหัสรายการ:

497588

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 321.253 ฿
250 + 305.1913 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

8,031.33 ฿

25 x 321.253 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 60.0 mm
จบ ดิบ
วิธีติดตั้ง Screw
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ด้านขวาหรือซ้าย

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา