Menu Search

บานพับเข้ามุมโหลดด้วยสปริงและหมุด

มีในสต็อก

บานพับแบบซ่อนโหลดสปริงพร้อมหมุดใช้สำหรับประตูที่ติดตั้งภายใน สามารถใช้เป็นคู่หรือแบบหมุดบานพับ (32003192E) เพื่อเชื่อมบนวงกบ บานพับมีมุมหมุน 110 องศาที่เหมาะสำหรับมือซ้ายและขวา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด ความยาวโดยรวม วัสดุตัวเรือน สั่งซื้อ
317.399 ฿ - 334.103 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
60.0 mm
393.849 ฿ - 414.58 ฿ 390 มีในสต็อก
60.0 mm
361.99 ฿ - 381.037 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
50.0 mm
308.216 ฿ - 324.433 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
50.0 mm
599.227 ฿ - 663.97 ฿ 400 มีในสต็อก
80.0 mm
363.252 ฿ - 382.374 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
50.0 mm
221.981 ฿ - 233.664 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
75.0 mm
308.216 ฿ - 324.433 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
75.0 mm
บานพับตำแหน่งตายตัว - ความหนาของใบ - 1.0 mm | 0.039 in; ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in;

497588

ช่วงราคา
334.103 ฿ - 317.399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • จบ
    ดิบ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • การกำหนดทิศทางการติดตั้ง
    ด้านขวาหรือซ้าย
บานพับตำแหน่งตายตัว - ความหนาของใบ - 1.0 mm | 0.039 in; ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in;

497587

ช่วงราคา
414.58 ฿ - 393.849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
บานพับตำแหน่งตายตัว - ความหนาของใบ - 2.0 mm | 0.079 in; ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in;

497593

ช่วงราคา
381.037 ฿ - 361.99 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
บานพับตำแหน่งตายตัว - ความหนาของใบ - 2.0 mm | 0.079 in; ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in;

497592

ช่วงราคา
324.433 ฿ - 308.216 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • การกำหนดทิศทางการติดตั้ง
    ด้านขวาหรือซ้าย
บานพับถอดแยกได้ - ; ; ;

399122E

ช่วงราคา
663.97 ฿ - 599.227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
บานพับตำแหน่งตายตัว - ความหนาของใบ - 2.0 mm | 0.079 in; ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in;

497594

ช่วงราคา
382.374 ฿ - 363.252 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • จบ
    ดิบ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • การกำหนดทิศทางการติดตั้ง
    ด้านขวาหรือซ้าย
บานพับตำแหน่งตายตัว - ความหนาของใบ - 0.8 mm | 0.031 in; ความยาวโดยรวม - 75.0 mm | 2.953 in;

497589

ช่วงราคา
233.664 ฿ - 221.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    75.0 mm
บานพับตำแหน่งตายตัว - ความหนาของใบ - 0.8 mm | 0.031 in; ความยาวโดยรวม - 75.0 mm | 2.953 in;

497590

ช่วงราคา
324.433 ฿ - 308.216 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    75.0 mm
  • จบ
    ดิบ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • การกำหนดทิศทางการติดตั้ง
    ด้านขวาหรือซ้าย