Menu Search

บานพับตำแหน่งตายตัว - ความหนาของใบ - 2.0 mm | 0.079 in; ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; จำนวนรู - 4

รหัสรายการ:

497592

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 311.9551 ฿
250 + 296.3618 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

7,798.88 ฿

25 x 311.9551 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 50.0 mm
จบ แผ่นสังกะสี
วิธีติดตั้ง Screw
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ด้านขวาหรือซ้าย

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา